ROTA NC plus 2 315-104/4 Z220-SV60°
Placas de torno acionadas com furo de passagem
ID 1348236
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho de cunha de 4 castanhas
- Através do orifício: 104 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Curso por castanha: 5.3 mm
- Curso do pistão: 20 mm
- Força de fixação máx.: 105 kN
- Máx. força de atuação: 45 kN
- Velocidade de rotação máx.: 2000 1/min
- Peso: 51 kg
Detalhes técnicos
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 (Z220) |
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
| 最大回転速度 [1/min] | 2000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 105.0 |
| 最大作動力 [kN] | 45.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 5.3 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 20.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.71 |
| 重量 [kg] | 51.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書