arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCE 315-106 Z220-KV

ROTA NCE 315-106 Z220-KV

Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym

N.º de identificação 1374472

Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym

  • Data zakończenia sprzedaży: 2024-06-30
Cechy produktu:
  • Uchwyt tokarski o obniżonej masie
  • Otwór przelotowy: 106 mm
  • Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 5.8 mm
  • Skok tłoka: 25 mm
  • Maks. siła mocowania: 155 kN
  • Maks. siła uruchamiająca: 58 kN
  • Maks. prędkość obrotowa: 3500 1/min
  • Masa: 39.3 kg
Typ wrzeciona ISO 702-4
Wielkość wrzeciona Nr. 8 (Z220)
Zazębienie Wrąb krzyżowy
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 3500.0
Maks. siła mocowania [kN] 155.0
Maks. siła uruchamiająca [kN] 58.0
Skok/szczęka [mm] 5.8
Skok tłoka (H) [mm] 25.0
Moment bezwładności [kgm²] 0.44
Masa [kg] 39.3

Zakres dostawy
Uchwyt tokarski, śruby mocujące do szczęk nasadowych, klucz montażowy gwintowanego pierścienia obrotowego, nakrętka ściągająca, śruba oczkowa i podręcznik obsługi