ROTA NCF plus 2 215-66 A6-SV90°
Power lathe chuck with through-hole and centrifugal force compensation
ID 854117
Standard power lathe chucks with through-hole
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Centrifugal force compensation system
- Through-hole: 66 mm
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 6
- Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Stroke per jaw: 5.3 mm
- Piston stroke: 20 mm
- Max. clamping force: 100 kN
- Max. actuating force: 42 kN
- Max. rotational speed: 6000 1/min
- Weight: 20 kg
Technical details
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 6 |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 6000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 100.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 42.0 |
| Curso/castanha [mm] | 5.3 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 20.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.12 |
| Peso [kg] | 20.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa e manual de operação