arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV90°

ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV90°

Placa de torno mecânica com furo passante e compensação de força centrífuga

N.º de identificação 854137

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Sistema de compensação de força centrífuga
  • Através do orifício: 104 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 21H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 5.3 mm
  • Curso do pistão: 20 mm
  • Força de fixação máx.: 160 kN
  • Máx. força de atuação: 70 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 4000 1/min
  • Peso: 49 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 8
细齿 1/16" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 4000.0
最大夹持力* [kN] 160.0
最大启动力 [kN] 70.0
行程/卡爪 [mm] 5.3
活塞行程(H) [mm] 20.0
惯性矩 [kgm²] 0.63
重量 [kg] 49.0

标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册