ROTA THW plus 165-43 Z140-GBK
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas
N.º de identificação 800600
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 43 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interface de castanha: Serrilhado reto
- Curso por castanha: 5.9 mm
- Passo dos dentes: 4.712 mm
- Curso do pistão: 20 mm
- Força de fixação máx.: 45 kN
- Máx. força de atuação: 30 kN
- Velocidade de rotação máx.: 6000 1/min
- Peso: 13 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 5 (Z140) |
| Serração | Serrilhado reto |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 6000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 45.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 30.0 |
| Curso/castanha [mm] | 5.9 |
| Passo dos dentes [mm] | 4.712 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 20.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.05 |
| Peso [kg] | 13.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- purple
-
UVB 160
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, chave de troca de castanha, parafusos de montagem da placa e manual de operação