arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA TB2 570-230 LH Z415-SV90°

ROTA TB2 570-230 LH Z415-SV90°

Placa de torno pneumático de 3 castanhas com sistema de duplo curso

N.º de identificação 818316

Placas de torno acionadas pneumaticamente padrão

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Sistema de duplo curso
  • Através do orifício: 230 mm
  • Suporte do fuso: Z415
  • Lado da placa: 230 mm (9.06")
  • Lado da máquina: 230 mm (9.06")
  • Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 25.4 mm
  • Curso rápido para castanha: 16.9 mm
  • Curso de fixação por castanha: 8.6 mm
  • Força de fixação máx. a 6 bar: 220 kN
  • Pressão máxima de atuação: 3 - 8 bar
  • Velocidade de rotação máx.: 1300 1/min
  • Peso: 345 kg
Spindle size Z415
Serration 3/32" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 1300.0
Max. clamping force (at 6 bar) [kN] 220.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Stroke/jaw [mm] 25.4
Fast stroke/jaw [mm] 16.9
Clamping stroke/jaw [mm] 8.6
Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] 39.9
Moment of inertia [kgm²] 16.8
Weight [kg] 345.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting bolts, elbow-unions G 3/8 on the distributor ring, couplings for connection to the electric compressed air control unit, eye bolt, operating manual; without distributor ring mounting bracket, without top jaws