arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°

ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°

Placa de torno pneumático de 3 castanhas com sistema de duplo curso

N.º de identificação 818326

Placas de torno acionadas pneumaticamente padrão

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Sistema de duplo curso
  • Através do orifício: 325 mm
  • Suporte do fuso: Z510
  • Lado da placa: 325 mm (12.8")
  • Lado da máquina: 325 mm (12.8")
  • Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 30H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 25.4 mm
  • Curso rápido para castanha: 16.9 mm
  • Curso de fixação por castanha: 8.5 mm
  • Força de fixação máx. a 6 bar: 280 kN
  • Pressão máxima de atuação: 3 - 8 bar
  • Velocidade de rotação máx.: 900 1/min
  • Peso: 500 kg
Spindle size Z510
Serration 3/32" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 900.0
Max. clamping force (at 6 bar) [kN] 280.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Stroke/jaw [mm] 25.4
Fast stroke/jaw [mm] 16.9
Clamping stroke/jaw [mm] 8.5
Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] 54.1
Moment of inertia [kgm²] 37.3
Weight [kg] 500.0

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uniões cotovelo G 3/8 no anel distribuidor, acoplamentos para conexão à unidade de comando elétrico de ar comprimido, parafuso com olhal, operação manual; sem suporte de montagem do anel distribuidor, sem castanhas de sobrepor