ROTA NCO 260 A6-SV90°
Placas de torno acionadas sem furo de passagem
N.º de identificação 856021
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 6
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Curso por castanha: 10 mm
- Curso do pistão: 30 mm
- Força de fixação máx.: 150 kN
- Máx. força de atuação: 62 kN
- Velocidade de rotação máx.: 4500 1/min
- Peso: 39 kg
Detalhes técnicos
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 |
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4500.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 150.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 62.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 10.0 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 30.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.33 |
| 중량 [kg] | 39.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, T 너트 또는 상부 죠용 설치 나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼