ROTA NCO 315 Z220-KV
Placas de torno acionadas sem furo de passagem
ID 856034
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface de castanha: Língua e sulco
- Curso por castanha: 13 mm
- Curso do pistão: 40 mm
- Força de fixação máx.: 190 kN
- Máx. força de atuação: 90 kN
- Velocidade de rotação máx.: 3600 1/min
- Peso: 59 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 (Z220) |
| Serração | Língua e sulco |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3600.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 190.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 90.0 |
| Curso/castanha [mm] | 13.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 40.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.77 |
| Peso [kg] | 59.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação