arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 160-42 A4-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42 A4-SFG

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

N.º de identificação 819071

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 42 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 4
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 6.5 mm
  • 歯ピッチ: 4.8 mm
  • 最大把持力: 65 kN
  • 最大トルク: 80 Nm
  • 最大回転速度: 5400 1/min
  • 重量: 9.8 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 4
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 5400.0
Max. clamping force [kN] 65.0
Max. torque [Nm] 80.0
Stroke/jaw [mm] 6.5
Tooth pitch [mm] 4.8
Height H with flange [mm] 81.5
Weight [kg] 9.8

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key and operating manual