ROTA-S plus 2.0 160-42 C4-VP1
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 819211
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 42 mm
- Držák vřetene: ISO 702-3 Nr. 4
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 6.5 mm
- Rozteč zubů: 4.8 mm
- Max. upínací síla: 65 kN
- Max. krouticí moment: 80 Nm
- Max. rychlost otáčení: 5400 1/min
- Vlastní hmotnost: 9.3 kg
Technické údaje
| Tipo di mandrino | ISO 702-3 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 4 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 5400.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 65.0 |
| Coppia max. [Nm] | 80.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 6.5 |
| Passo tra i denti [mm] | 4.8 |
| Altezza H con flangia [mm] | 75.5 |
| Peso [kg] | 9.3 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento e istruzioni per l'uso