arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 160-42 C6-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42 C6-SFG

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 819031

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 42 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-3 Nr. 6
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 6.5 mm
  • Passo dos dentes: 4.8 mm
  • Força de fixação máx.: 65 kN
  • Máx. torque: 80 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 5400 1/min
  • Peso: 10.4 kg
Spindle type ISO 702-3
Spindle size Nr. 6
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 5400.0
Max. clamping force [kN] 65.0
Max. torque [Nm] 80.0
Stroke/jaw [mm] 6.5
Tooth pitch [mm] 4.8
Height H with flange [mm] 85.5
Weight [kg] 10.4

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key and operating manual