arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 200-52/2 Z185-SFG

ROTA-S plus 2.0 200-52/2 Z185-SFG

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 819200

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Placa de barra em cunha de 2 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 52 mm
  • Suporte do fuso: Z185
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 7 mm
  • Passo dos dentes: 4.8 mm
  • Força de fixação máx.: 65 kN
  • Máx. torque: 80 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 4800 1/min
  • Peso: 18.2 kg
Spiltype -
Spilformaat Z185
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 4800.0
Max. opspankracht [kN] 65.0
Max. koppel [Nm] 80.0
Slag/klauw [mm] 7.0
Tandsteek [mm] 4.8
Gewicht [kg] 18.2

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding