arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 250-62 D8-VP2

ROTA-S plus 2.0 250-62 D8-VP2

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 819163

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 62 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-2 n.º 8
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 7.7 mm
  • Passo dos dentes: 6 mm
  • Força de fixação máx.: 160 kN
  • Máx. torque: 210 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 4200 1/min
  • Peso: 37 kg
Tipo de husillo ISO 702-2
Tamaño del husillo Nr. 8
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 4200.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 160.0
Par de giro máx. [Nm] 210.0
Carrera/mordaza [mm] 7.7
Paso del dentado [mm] 6.0
Altura H con brida [mm] 122.0
Peso [kg] 37.0

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones