arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 315-92 A11-VP2

ROTA-S plus 2.0 315-92 A11-VP2

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 819194

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 92 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 9.8 mm
  • Passo dos dentes: 7 mm
  • Força de fixação máx.: 180 kN
  • Máx. torque: 220 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 3400 1/min
  • Peso: 67.6 kg
Typ vretena ISO 702-1
Veľkosť vretena Nr. 11
Zúbkovanie Šikmé zúbkovanie
Max. počet otáčok [1/min] 3400.0
Max. upínacia sila [kN] 180.0
Max. krútiaci moment [Nm] 220.0
Zdvih/čeľusť [mm] 9.8
Rozstup zubov  [mm] 7.0
Výška H s prírubou [mm] 146.0
Hmotnosť [kg] 67.6

Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč, skrutka s okom a návod na prevádzku