arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 315-92 A6-VP2

ROTA-S plus 2.0 315-92 A6-VP2

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 819174

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 92 mm
  • Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 6
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 9.8 mm
  • Tooth pitch: 7 mm
  • Max. clamping force: 180 kN
  • Max. torque: 220 Nm
  • Max. rotational speed: 3400 1/min
  • Weight: 65.6 kg
스핀들 유형 ISO 702-1
스핀들 크기 Nr. 6
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 3400.0
최대 클램핑 포스 [kN] 180.0
최대 토크 [Nm] 220.0
스트로크/죠 [mm] 9.8
톱니 피치 [mm] 7.0
플랜지 포함 높이 H [mm] 136.0
중량 [kg] 65.6

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척