arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 315-92 A8-VP2

ROTA-S plus 2.0 315-92 A8-VP2

Chuck manual con cambio rápido de mordazas

N.º de identificação 819184

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 92 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 9.8 mm
  • Paso del dentado: 7 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 180 kN
  • Par de giro máx.: 220 Nm
  • Revoluciones máx.: 3400 1/min
  • Peso: 64.8 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 8
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 3400.0
Max. clamping force [kN] 180.0
Max. torque [Nm] 220.0
Stroke/jaw [mm] 9.8
Tooth pitch [mm] 7.0
Height H with flange [mm] 136.0
Weight [kg] 64.8

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation