arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-SFG

ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-SFG

Handspannfutter mit Backenschnellwechsel

ID 819054

Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 92 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-2 Nr. 8
  • Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 9.8 mm
  • Zahnteilung: 7 mm
  • Max. Spannkraft: 180 kN
  • Max. Drehmoment: 220 Nm
  • Max. Drehzahl: 3400 1/min
  • Gewicht: 66.7 kg
Tipo de fuso ISO 702-2
Tamanho do eixo Nr. 8
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 3400.0
Força de fixação máx. [kN] 180.0
Máx. torque [Nm] 220.0
Curso/castanha [mm] 9.8
Passo dos dentes [mm] 7.0
Altura H com flange [mm] 138.0
Peso [kg] 66.7

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação