ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-VP2
Manual lathe chuck with quick jaw change
N.º de identificação 819154
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 92 mm
- Spindle holder: ISO 702-2 No. 8
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 9.8 mm
- Tooth pitch: 7 mm
- Max. clamping force: 180 kN
- Max. torque: 220 Nm
- Max. rotational speed: 3400 1/min
- Weight: 66.7 kg
Detalhes técnicos
| Typ vřetene | ISO 702-2 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 8 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 3400.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 180.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 220.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 9.8 |
| Rozteč zubů [mm] | 7.0 |
| Výška H s přírubou [mm] | 138.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 66.7 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation