arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 630-252 A15-VP2

ROTA-S plus 630-252 A15-VP2

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 814666

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 252 mm
  • Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 15
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 15 mm
  • Tooth pitch: 8.5 mm
  • Max. clamping force: 270 kN
  • Max. torque: 350 Nm
  • Max. rotational speed: 1000 1/min
  • Weight: 256 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 15
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 1000.0
Força de fixação máx. [kN] 270.0
Máx. torque [Nm] 350.0
Curso/castanha [mm] 15.0
Passo dos dentes [mm] 8.5
Peso [kg] 256.0

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual