ROTA-S plus 630-252 C15-VP2
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
N.º de identificação 814662
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 252 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-3 Nr. 15
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 15 mm
- Passo tra i denti: 8.5 mm
- Forza di serraggio max.: 270 kN
- Coppia max.: 350 Nm
- Numero di giri max.: 1000 1/min
- Peso: 256 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-3 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 15 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 1000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 270.0 |
| Máx. torque [Nm] | 350.0 |
| Curso/castanha [mm] | 15.0 |
| Passo dos dentes [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 256.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação