ROTA DFF 400
Placa de dedo rotativos
Solução específica para o cliente
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de dedo rotativos
- Precisão máxima de excentricidade
- Curso do pistão: 25 mm
- Força de fixação máx.: 60 kN
- Máx. força de atuação: 60 kN
- Velocidade de rotação máx.: 2200 1/min
Detalhes técnicos
| Max. rotational speed [1/min] | 2200.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 60.0 |
| Max. actuating force [kN] | 60.0 |
| Piston stroke (H) [mm] | 25.0 |