arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA DFF 500 Ilustração semelhante

ROTA DFF 500

Placa de dedo rotativos
Solução específica para o cliente

Características do produto:
  • Placa de dedo rotativos
  • Precisão máxima de excentricidade
Dados técnicos:
  • Curso do pistão: 40 mm
  • Força de fixação máx.: 30 kN
  • Máx. força de atuação: 30 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 2200 1/min
Velocidade de rotação máx. [1/min] 2200.0
Força de fixação máx. [kN] 30.0
Máx. força de atuação [kN] 30.0
Curso do pistão (H) [mm] 40.0