TKE 255-305
Estabilizadores
N.º de identificação 1398469
Sistema de fixação direta da peça na versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Unidade de fixação telescópica
- Unidade extensível para suporte lateral de peças altas
- Faixa de compensação: 255 - 305 mm
- Peso: 1.95 kg
Detalhes técnicos
| 最小補正 [mm] | 255.0 |
|---|---|
| 最大補正 [mm] | 305.0 |
| 重量 [kg] | 1.95 |
納品内容
繰り出し伸縮式クランピング装置