SPC-T 40-16g6
Pinos de fixação
N.º de identificação 1398456
Pinos de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Pino de fixação para instalação de ranhura
- Pino de fixação
- Força de retenção M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Peso: 0.3 kg
Detalhes técnicos
| Força de retenção M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Variante | Pino de fixação |
| Peso [kg] | 0.3 |
Escopo de fornecimento
Pinos de fixação