arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WDP-5X-BMG 99-60

WDP-5X-BMG 99-60

Módulos básicos

ID 471618

Sistema de fixação modular para fixação direta da peça - versão padrão

Características do produto:
  • Módulo básico
  • Unidade de transferência de mídia integrada
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø99 x 60 mm
  • Força de tração: 10 - 25 kN
  • Força de retenção: 50 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Torque de atuação: 20 - 50 Nm
  • Peso: 2.6 kg
Altura H [mm] 60.0
Força de tração mínima [kN] 10.0
Força de tração máxima [kN] 25.0
Interface do módulo de força de retenção [kN] 50.0
Min. momento de atuação [Nm] 20.0
Momento de atuação máx. [Nm] 50.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Peso [kg] 2.6

Escopo de fornecimento
Módulo básico, manual de operação