KSP3 100-AS-SM IOL
Morsas acionadas com sensores
N.º de identificação 1591477
Morsa acionada com sensores na versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Design sensorial
- Controle via IO-Link
- Fixação centralizada
- Curso padrão
- Amplificação da força de fixação/fixação externa
- Monitoramento da posição da castanha via IO-Link
- Monitoramento de pressão aberto/fixado via IO-Link
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Força de fixação na pressão de operação máx.: 18 kN
- Força de fixação adicional resultante do conjunto da mola: 2.5 - 6.5 kN
- Curso por castanha: 2 mm
- Máx. altura da castanha: 60 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão de operação: 3 - 9 bar
- Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 1000 cm³
- Unidade de comando de tensão operacional: 24 V DC
- Tempo de fechamento/abertura: 0.2 s
- Peso: 4 kg
Detalhes técnicos
| Curso por castanha [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] | 18.0 |
| Força de fixação adicional mínima resultante do conjunto da mola [kN] | 2.5 |
| Força de fixação adicional máxima resultante do conjunto da mola [kN] | 6.5 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 9.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 60.0 |
| Distância H [mm] | 16.0 |
| Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 0.2 |
| Peso [kg] | 4.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação para mordentes do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação; sem contato rígido para integração no sistema de controle da máquina