arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSP3 100-Z-AS-SM IOL

KSP3 100-Z-AS-SM IOL

Morsas acionadas com sensores

N.º de identificação 1591478

Morsa acionada com sensores na versão padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Design sensorial
  • Controle via IO-Link
  • Fixação centralizada
  • Curso padrão
  • Furos de posicionamento produzidos por gabarito
  • Amplificação da força de fixação/fixação externa
  • Monitoramento da posição da castanha via IO-Link
  • Monitoramento de pressão aberto/fixado via IO-Link
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Força de fixação na pressão de operação máx.: 18 kN
  • Força de fixação adicional resultante do conjunto da mola: 2.5 - 6.5 kN
  • Curso por castanha: 2 mm
  • Máx. altura da castanha: 60 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão de operação: 3 - 9 bar
  • Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 1000 cm³
  • Unidade de comando de tensão operacional: 24 V DC
  • Tempo de fechamento/abertura: 0.2 s
  • Peso: 4 kg
Stroke per jaw [mm] 2.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 18.0
Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 2.5
Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 6.5
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 9.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 60.0
Distance H [mm] 16.0
Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] 1000.0
Closing/opening time [s] 0.2
Weight [kg] 4.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual; without rigid contact for integration into the machine control