arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSE3-LH 140 IOL

KSE3-LH 140 IOL

Morsas com acionamento eletromecânico

N.º de identificação 1465966

Bloco de força de fixação eletromecânico, padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação eletromecânico de 2 castanhas
  • Controle via IO-Link
  • Fixação centralizada
  • Curso longo
  • Monitoramento da posição da castanha via IO-Link
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Faixa de força de fixação possível: 4.5 - 15 kN
  • Curso por castanha: 7 mm
  • Velocidade de deslocamento das castanhas: 0.8 mm/s
  • Unidade de comando de tensão operacional: 24 V DC
  • Atuador de tensão operacional: 24 V DC
  • Corrente quiescente: 70 mA
  • Consumo médio de corrente: 800 mA
  • Entrada máx. de corrente: 5000 mA
  • Máx. altura da castanha: 120 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Peso: 8.9 kg
Curso por castanha [mm] 7.0
Força de fixação mín. [kN] 4.5
Força de fixação máx. [kN] 15.0
Unidade de comando de tensão operacional [V DC] 24.0
Atuador de tensão operacional [V DC] 24.0
Corrente quiescente [mA] 70.0
Consumo médio de corrente [mA] 800.0
Entrada máx. de corrente [mA] 5000.0
Velocidade de deslocamento das castanhas [mm/s] 0.8
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 120.0
Distância H [mm] 20.0
Peso [kg] 8.9

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação para mordentes do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação; sem contato rígido para integração no sistema de controle da máquina

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H".

Faixa de força de fixação possível
Faixa de ajuste da força de fixação. A força de fixação desejada é definida no software em percentual.

Consumo médio de corrente
Consumo médio de corrente durante um ciclo de fixação (fixação/abertura).

Entrada máx. de corrente
Consumo máximo de corrente, máx. uma vez por ciclo de fixação.

Velocidade de deslocamento das castanhas
Velocidade máxima de deslocamento possível com altas forças de fixação. Com forças de fixação menores, a velocidade de deslocamento pode ser mais lenta.

Tolerância de altura da morsa
±0.04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)