WZS GZB-S Ø20 Ø9 BJ ISOG
Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
N.º de identificação 207631
WZS GZB-S Ø20 Ø9 BJ ISOG, Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
- Com design de modelo de bloqueio por baioneta ISOG
- Diâmetro de fixação: 9 mm
- Comprimento: 55.5 mm
Detalhes técnicos
| Technology | Intermediate sleeves for tool grinding toolholders |
|---|---|
| Series | WZS GZB-S Bayonet |
| Clamping diameter D1 | 9 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 43.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Version
With bayonet locking model design ISOG
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request