TENDO WZS FLANGE CAT 40 Adapter
Hydraulický upínač nástrojů
N.º de identificação 28000184
TENDO WZS FLANGE CAT 40 Adapter, Upínač nástrojů pro broušení
- Příruba TENDO
- Hydraulický upínač nástrojů
- Rozhraní upínače nástrojů: FLANSCH/FLANGE
- Projekční délka L1: 54 mm
Detalhes técnicos
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | Příruba TENDO |
| Rozhraní upínače nástrojů | FLANSCH/FLANGE |
| Norma upínače držáku | ASME B5.50 |
| L4 [mm] | 19.0 |
| L5 [mm] | 35.0 |
| G | M16x1 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.021 |
Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky