TENDO WZS SK 50 Ø12x110
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
N.º de identificação 219224
TENDO WZS SK 50 Ø12x110, Porta-ferramentas de retificação de ferramenta
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
- TENDO WZS
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Interface do porta-ferramentas: SK 50
- Diâmetro de fixação D1: 12 mm
- Comprimento de projeção L1: 110 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 22 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Detalhes técnicos
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO WZS |
| 刀具夹持接口 | SK 50 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD |
| 夹持直径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 36.5 |
| D3 [mm] | 60.0 |
| D6 [mm] | 21.5 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L4 [mm] | 55.0 |
| L5 [mm] | 90.9 |
| G | M8x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 22.0 |
| 重量 [kg] | 3.7 |
型号
适合刀具修磨和刃磨机床,手动驱动
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
冷却剂供应
根据 ISO 7388 AD 供应冷却剂
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计