WZS SAACKE FLANGE Ø20x90
Hydraulic expansion toolholder with compression actuation
N.º de identificação 206672
WZS SAACKE FLANGE Ø20x90, Tool grinding toolholder
- WZS SAACKE
- Hydraulic expansion toolholder with compression actuation
- Toolholder interface: FLANSCH/FLANGE
- Clamping diameter D1: 20 mm
- Projecting length L1: 90 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
Detalhes técnicos
| Técnica | Portaherramientas de expansión hidráulica con accionamiento por compresión |
|---|---|
| Serie | WZS SAACKE |
| Interfaz del portaherramientas | FLANSCH/FLANGE |
| Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| L [mm] | 130.6 |
| L2 [mm] | 64.0 |
| L4 [mm] | 53.0 |
| L5 [mm] | 68.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 31.5 |
| Peso [kg] | 3.12 |
Modelo
Alojamiento del portaherramientas de expansión hidráulica SAACKE Ø 80 mm
Sujeción accionada por motor
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad del zanco de la herramienta
h7
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
También se pueden fabricar interfaces especiales a petición del cliente.