WZS SCHÜTTE FLANGE Ø20x90
Porta-ferramentas de expansão hidráulica com atuação de compressão
N.º de identificação 206687
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø20x90, Porta-ferramentas de retificação de ferramenta
- WZS SCHÜTTE
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica com atuação de compressão
- Interface do porta-ferramentas: FLANSCH/FLANGE
- Diâmetro de fixação D1: 20 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
Detalhes técnicos
| Technologie | Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel |
|---|---|
| Gammes | WZS SCHÜTTE |
| Interface de porte-outils | FLANSCH/FLANGE |
| Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| L [mm] | 90.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 31.5 |
| Poids [kg] | 1.4 |
Version
Support pour porte-outil d'affûtage expansible hydraulique Schütte Ø 20,5 mm
Serrage électrique
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h7
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
Des interfaces spécifiques peuvent également être fabriquées sur demande.