NSR maxi 220
로봇 커플링
N.º de identificação 471940
퀵 체인지 팔렛 시스템의 로봇 모듈
제품 특징:
제품 특징:
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- 통합형 세척 기능
- 치수: 220 x 176 x 111 mm
- 풀다운 포스: 12 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 50 kN
- 최대 모멘트 Mx: 4000 Nm
- 최대 모멘트 Mz: 4000 Nm
- 반복 정밀도: < 0.05 mm
- 잠금 해제 압력: 6 bar
- 중량: 21 kg
Detalhes técnicos
| 길이 [mm] | 220.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 176.0 |
| 풀다운 포스 [kN] | 12.0 |
| 터보 포함 풀다운 포스 [kN] | 50.0 |
| 잠금 해제 압력 [bar] | 6.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | < 0.05 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 4000.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 4000.0 |
| 중량 [kg] | 21.0 |
제공 범위
로봇 모듈, 장착 나사, 피팅 나사, O링, 근접 스위치, 작동 매뉴얼