NSL mini 100-25-V1
Estações de fixação
N.º de identificação 1460952
Estação de fixação padrão
- NSE mini 90-25-V1 de 1 via
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Função turbo
- Proteção anti-rotação bidirecional 90°
- Dimensões: 119 x 99 x 40 mm
- Força de tração: 1.5 kN
- Força de tração com turbo: 6 kN
- Pressão de desbloqueio: 6 bar
- Peso: 3.3 kg
Detalhes técnicos
| Comprimento [mm] | 119.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 99.0 |
| Força de tração [kN] | 1.5 |
| Força de tração com turbo [kN] | 6.0 |
| Pressão de desbloqueio [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 3.3 |
Escopo de fornecimento
Estação de fixação, manual de operação; sem pinos de fixação, sem pinos de indexação, sem grampos cilíndricos