arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSE-M mini 90

NSE-M mini 90

Módulos de fixação

N.º de identificação 435140

Módulo de fixação padrão

Características do produto:
  • Sistema de aperto manual
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø90 x 20 mm
  • Força de tração: 1 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Torque de atuação: 10 Nm
  • Peso: 1 kg
Diâmetro [mm] 90.0
Força de tração [kN] 1.0
Torque de desbloqueio [Nm] 10.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Peso [kg] 1.0

Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, O-rings, tampas, manual de operação; sem pinos de aperto