NSE mini 90-V1
Módulos de fixação
N.º de identificação 435105
Módulo de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Função turbo
- Proteção anti-rotação bidirecional 90°
- Monitoramento dinâmico da pressão da posição "aberta" da corrediça de fixação
- Dimensões: Ø90 x 20 mm
- Força de tração: 0.5 kN
- Força de tração com turbo: 1.5 kN
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Pressão de desbloqueio: 6 bar
- Peso: 1 kg
Detalhes técnicos
| Diâmetro [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Força de tração [kN] | 0.5 |
| Força de tração com turbo [kN] | 1.5 |
| Pressão de desbloqueio [bar] | 6.0 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 1.0 |
Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, parafusos de montagem, O-rings, tampas, manual de operação; sem pinos de fixação, sem pinos de indexação