PAL S mini 99 x 99-V1
Palettes de serrage sans moyen de serrage
N.º de identificação 435310
Palette de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Côté supérieur de la finition client
- Tirette d'indexation 1 voie partie inférieure SPx mini 20 avec broche index IXB V10 mini
- Dimensions: 99 x 99 x 16 mm
- Matière: Acier
- Parallélisme: 0.02 mm
- Poids: 1.4 kg
Detalhes técnicos
| Longueur [mm] | 99.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 99.0 |
| Matériau | Acier |
| Parallélisme [mm] | 0.02 |
| Poids [kg] | 1.4 |
Etendue de la livraison
Palette de serrage, tirette de bridage, poignées en aluminium, broche index