PAL S mini 99 x 99-V4
Paletes de fixação sem dispositivos de fixação
N.º de identificação 1435607
Padrão de fixação de paletes
Características do produto:
Características do produto:
- Parte superior para acabamento do cliente
- Pino de fixação de uma via inferior SPx mini 20 e 4 pinos cilíndricos
- Dimensões: 99 x 99 x 16 mm
- Material: Aço
- Paralelismo plano: 0.02 mm
- Peso: 1.4 kg
Detalhes técnicos
| Lengte [mm] | 99.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 99.0 |
| Materiaal | Staal |
| Vlak-parallelliteit [mm] | 0.02 |
| Gewicht [kg] | 1.4 |
Levering
Klempallet, klempinnen, aluminium handgrepen, cilindervormige pennen, schroeven