SPA-HT mini 20
Pinos de fixação
N.º de identificação 1393004
Pinos de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Pinos de fixação padrão
- Pinos de centralização
- Para aplicações de alta temperatura
- Força de retenção M6 (até 200 °C): 15 kN
- Força de retenção M6 (200 a 520 °C): 6 kN
- Força de retenção M8 (até 200 °C): 25 kN
- Força de retenção M8 (200 a 520 °C): 10 kN
- Peso: 0.03 kg
Detalhes técnicos
| Variante | Zentrierbolzen |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0.03 |
Lieferumfang
Spannbolzen, Befestigungsschraube