arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PAL S mikro 110 x 50

PAL S mikro 110 x 50

Paletes de fixação sem dispositivos de fixação

ID 1358961

Padrão de fixação de paletes

Características do produto:
  • Parte superior para acabamento do cliente
  • Pino de fixação inferior de duas vias SPx micro 10
Dados técnicos:
  • Dimensões: 109,8 x 49,8 x 12 mm
  • Material: Aço
  • Paralelismo plano: 0.02 mm
  • Peso: 0.5 kg
Comprimento [mm] 109.8
Largura [mm] 49.8
Material Aço
Paralelismo plano [mm] 0.02
Peso [kg] 0.5

Escopo de fornecimento
Palete de fixação, pinos de fixação