arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SPC mikro 10

SPC mikro 10

Pinos de fixação

N.º de identificação 436630

Em estoque
Pinos de fixação padrão

Características do produto:
  • Pinos de fixação padrão
  • Pino de fixação
  • Aço inoxidável
Dados técnicos:
  • Força de retenção M3: 3 kN
  • Força de retenção M4: 5 kN
  • Peso: 0.004 kg
Houdkracht M3 [kN] 3.0
Houdkracht M4 [kN] 5.0
Materiaal Roestvrij staal
Variantuitvoering Klempen
Gewicht [kg] 0.004

Levering
Klempennen