arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSL3 turn 570-5-Z

NSL3 turn 570-5-Z

Estações de fixação

N.º de identificação 1323585

Baixo estoque
Estação de fixação padrão

Características do produto:
  • NSE3 138 de 5 vias
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Para aplicações de torneamento em centros de fresagem/torneamento
  • Função turbo
  • Estação de fixação com cone curto A4
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø570 x 79 mm
  • Força de tração: 40 kN
  • Força de tração com turbo: 140 kN
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Precisão de concentricidade: < 0.01 mm
  • Velocidade de rotação máx.: 1400 1/min
  • Peso: 93.7 kg
Diâmetro [mm] 570.0
Força de tração [kN] 40.0
Força de tração com turbo [kN] 140.0
Pressão de desbloqueio [bar] 6.0
Precisão de concentricidade [mm] < 0.01
Velocidade de rotação máx. [1/min] 1400.0
Peso [kg] 93.7

Escopo de fornecimento
Estação de fixação, parafusos de montagem, pinos de centralização, pinos de ajuste, porcas em T, acoplamento de bloqueio, parafusos de olhal, manual de operação; sem pinos de aperto