arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSL3 150-V1-T

NSL3 150-V1-T

Estações de fixação

N.º de identificação 1323568

Estação de fixação padrão

Características do produto:
  • NSE3 138-V1 1 via
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
  • Proteção anti-rotação bidirecional 90°
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø198 x 150 x 60 mm
  • Força de tração: 8 kN
  • Força de tração com turbo: 28 kN
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 7 kg
Comprimento [mm] 150.0
Largura [mm] 198.0
Força de tração [kN] 8.0
Força de tração com turbo [kN] 28.0
Pressão de desbloqueio [bar] 6.0
Peso [kg] 7.0

Escopo de fornecimento
Estação de fixação, bocal de vedação, tampas de proteção contra poeira, manual de operação; sem pino de fixação, sem pino de indexação, sem grampos cilíndricos