arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NST3 500-300

NST3 500-300

Estações de fixação

N.º de identificação 1337139

Estação de fixação padrão

Características do produto:
  • NSE3 138 4 vias
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
Dados técnicos:
  • Dimensões: 500 x 500 x 74 mm
  • Força de tração: 32 kN
  • Força de tração com turbo: 112 kN
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 76 kg
长度 [mm] 500.0
宽度 [mm] 500.0
下拉力 [kN] 32.0
下拉力,带增压 [kN] 112.0
解锁压力 [bar] 6.0
重量 [kg] 76.0

标配范围
夹持基座、固定螺钉盖板、锁定接头、有孔螺栓、操作手册;无拉钉,无圆柱型夹具