SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
클램핑 장치가 있는 클램핑 팔레트
N.º de identificação 471539
클램핑 장치 높이 연장기 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 3방향 ROTA-S plus 2.0 160 수동 선반 척 상부
- 하단 4방향 클램핑 핀 SPx 40
- 치수: Ø420 x 212,2 mm
- 죠당 스트로크: 6.5 mm
- 톱니 피치: 4.8 mm
- 최대 토크: 80 Nm
- 최대 클램핑 포스: 65 kN
- 중량: 85 kg
Detalhes técnicos
| 지름 [mm] | 420.0 |
|---|---|
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 65.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 80.0 |
| 죠당 스트로크 [mm] | 6.5 |
| 중량 [kg] | 85.0 |
제공 범위
클램핑 브래킷, 텅 및 홈 포함 베이스 죠, 소켓 포함 렌치, 클램핑 핀, 인덱싱 핀, 아이 볼트, 작동 매뉴얼(상부 죠 제외)