PAL A 399 x 399
Klemlaadborden zonder klemapparaten
N.º de identificação 470050
Klempallet standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Bovenkant van klantzijdige afwerking
- Onderkant viervoudige klempennen SPx 40
- Afmetingen: 399 x 399 x 25 mm
- Materiaal: Aluminium, geanodiseerd
- Vlak-parallelliteit: 0.05 mm
- Gewicht: 12 kg
Detalhes técnicos
| Lengte [mm] | 399.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 399.0 |
| Hoogte H [mm] | 25.0 |
| Materiaal | Aluminium, geanodiseerd |
| Vlak-parallelliteit [mm] | 0.05 |
| Gewicht [kg] | 12.0 |
Levering
Klemlaadborden, klempinnen, aluminium handgrepen