PAL A-V4 159 x 159
Upínací palety bez upínacích zařízení
N.º de identificação 1327424
Standardní upínací paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horní strana povrchové úpravy na straně zákazníka
- Spodní strana, jednonásobný upínací čep SPx 40 a 4násobné valcové čepy
- Rozměry: 159 x 159 x 25 mm
- Materiál: Hliník
- Rovnoběžnost roviny: 0.05 mm
- Vlastní hmotnost: 2.2 kg
Detalhes técnicos
| Délka [mm] | 159.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 159.0 |
| Výška H [mm] | 25.0 |
| Materiál | Hliník |
| Rovnoběžnost roviny [mm] | 0.05 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.2 |
Rozsah dodávky
Upínací palety, upínací čepy, hliníková madla, válcové čepy, šrouby