PAL S 199 x 199
Paletes de fixação sem dispositivos de fixação
ID 471016
Padrão de fixação de paletes
Características do produto:
Características do produto:
- Parte superior para acabamento do cliente
- Pino de fixação de uma via inferior SPx 40 com pino de indexação IXB V1
- Dimensões: 199 x 199 x 20 mm
- Material: Aço
- Paralelismo plano: 0.02 mm
- Peso: 6.4 kg
Detalhes técnicos
| Lengte [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 199.0 |
| Hoogte H [mm] | 20.0 |
| Materiaal | Staal |
| Vlak-parallelliteit [mm] | 0.02 |
| Gewicht [kg] | 6.4 |
Levering
Klemlaadborden, klempinnen, indexeerstiften, aluminium handgrepen